Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5R
Bild av ZBA7432 Schneider Electric

ZBA7432

E-nummer: 3733394

Green premium brand logo
Bild av ZBA7432 Schneider Electric
ZBA7432
E-nummer: 3733394
Green premium brand logo

Tryckplatta, Harmony XB4/5, röd med vit symbol "O", för dubbeltryckknapp utan tryckplattor

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119044189
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Märkningstillbehör
    tillbehör / separat typ
    Graverad tryckplatta
    tillbehör / separat destination
    Dubbeltryckknapp
    Trycke för trådlös tryckknapp
    språk
    Internationell
    märkning
    O Vit
    färg på lins
    Röd
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    kvantitet per set
    1 st
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    produktens vikt
    0,01 kg
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Harmony XB4R
    Harmony XB5
    Harmony XB5R
    Harmony XB4
    Harmony XALE
    manöverdon profil
    Infälld
    huvudgrupp
    Dubbelt huvud tryckknapp
    Belyst dubbeltrycke
    Trippeltryckknapp
    Trådlös tryckknapp
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,001 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,010 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,000 dm
    Förpackning 1 längd
    1,200 dm
    Hållbarhetsinformation