Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ZBE101 Schneider Electric

Visa alla Harmony XB4

Harmony XB4 - ZBE101

Elektriska funktioner

Bild av ZBE101 Schneider Electric
Visa alla Harmony XB4
Harmony XB4 - ZBE101
Elektriska funktioner

Kontaktblock Harmony, 1 sl kontakt

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3733195
  • EAN-kod
    3389110089479
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktblock
    enhetens korta namn
    ZBE
    försäljning per odelbar kvantitet
    5
    IP-kapslingsklass
    IP20 IEC 60529
    kontaktbestyckning
    1 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    kontaktblock
    Enkel
    användning kontakter
    Standardkontakter
    anslutningar - plintar
    Skruv <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa EN 60947-1
    Skruv >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa EN 60947-1
    Teknisk data
    produktens vikt
    0.011 kg
    positiv öppning
    Utan
    manöverrörrelse
    2.6 mm NO ändra elektrisk tillstånd
    4.3 mm total rörelse
    manöverkraft
    2.3 N NO ändra elektrisk status
    mekanisk livslängd
    10000000 cykler
    åtdragningsmoment
    0.8...1.2 N.m EN 60947-1
    typ av skruvhuvud
    Kors Philips no 1
    Kors Pozidriv No 1
    Hålad plan Ø 4 mm
    Hålad plan Ø 5,5 mm
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring gG EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] fri luft termisk ström
    10 A EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    600 V 3 EN 60947-1
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV EN 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    1.2 A 600 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A 600 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    3 A 240 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    6 A 120 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles AC-15 2 A 230 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 0.2 A 110 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 3 A 120 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 4 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 0.5 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk pålitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-7) 1 mA in clean environment EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) 5 mA in clean environment EN/IEC 60947-5-4
    blockmontering
    Frontmontering
    villkor för användning
    Montage på tryckknappssockel
    elektrisk komposition kod
    C1 <= 9
    C2 <= 7
    C3 <= 6
    C4 <= 4
    C5 <= 5
    C6 <= 3
    C7 <= 4
    C8 <= 2
    C9 <= 3
    C12 <= 6
    M1 <= 6
    M2 <= 4
    M3 <= 4
    M5 <= 2
    M6 <= 2
    M7 <= 6
    M8 <= 4
    M9 <= 2
    SF1 <= 3
    SF2 <= 2
    MF1 <= 2
    MF2 <= 2
    C10 <= 2
    M4 <= 2
    C13 <= 1
    kompatibilitetskod
    ZBE
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...70 °C
    temperaturområde för drift
    -40...70 °C
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    produktcertifiering
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    vibrationsbeständighet
    5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn 18 ms halv sinusvåg acceleration IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms halv sinusvåg acceleration IEC 60068-2-27
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-14
    Storlek 14.2 MB
    Datum 2018-10-12
    Storlek 20.4 MB
    Datum 2018-12-11
    Storlek 3.9 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-26
    Storlek 94.2 KB
    Datum 2018-10-30
    Storlek 1.1 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-29
    Storlek 132.5 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-14
    Storlek 456.9 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-09-23
    Storlek 169.1 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.