Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZBE205 Schneider Electric

ZBE205

E-nummer: 3733199

Green premium brand logo
Bild av ZBE205 Schneider Electric
ZBE205
E-nummer: 3733199
Green premium brand logo

Kontaktblock, Harmony XB4/XB5, 1xNO+1xNC kontakter skruvanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110119251
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktblock
    enhetens korta namn
    ZBE
    försäljning per odelbar kvantitet
    5
    IP-kapslingsklass
    IP20 conforming to IEC 60529
    kontaktbestyckning
    1 NO + 1 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    typ av kontaktblock
    Dubbel
    användning kontakter
    Standardkontakter
    anslutningar - plintar
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,02 kg
    positiv öppning
    With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    manöverrörelse
    1.5 mm (NC changing electrical state)
    2.6 mm (NO changing electrical state)
    4.3 mm (total travel)
    manövreringskraft
    4.6 N NC + NO changing electrical state