Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZBE503 Schneider Electric

ZBE503

E-nummer: 3733418

Green premium brand logo
Bild av ZBE503 Schneider Electric
ZBE503
E-nummer: 3733418
Green premium brand logo

Kontaktblock, Harmony XB4/XB5, 2xNO kontakter, för hög belastning (10A vid 24VDC), skruvanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119042239
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktblock
    enhetens korta namn
    ZBE
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    IP-kapslingsklass
    IP20 conforming to IEC 60529
    kontaktbestyckning
    2 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    typ av kontaktblock
    Dubbel
    användning kontakter
    Kontakter för hög effekt
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 1 x 2.5 mm² med ändhylsa
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa
    Skruvanslutning, <= 2 x 2.5 mm² utan ändhylsa
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.5 mm² utan ändhylsa
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,032 kg
    positiv öppning
    Utan
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    kortslutningsskydd
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med EN 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning