Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZBVB65 Schneider Electric

ZBVB65

E-nummer: 3733612

Green premium brand logo
Bild av ZBVB65 Schneider Electric
ZBVB65
E-nummer: 3733612
Green premium brand logo

Lampblock, Harmony XB4/XB5, LED, blå, 24V AC/DC, bladfjäderanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119037532
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Lampblock
    enhetens korta namn
    ZBV
    försäljning per odelbar kvantitet
    4
    anslutningar - plintar
    Bladfjäder
    signaltyp
    Fast
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    matning ljuskälla
    Direkt
    färg på ljuskälla
    Blå
    [Us] matningsspänning
    24 V AC/DC vid 50/60 Hz
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,016 kg
    gränser matningsspänning
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    strömförbrukning
    18 mA
    livslängd
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    motstånd strömrusning
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5