Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZBVG65 Schneider Electric

ZBVG65

E-nummer: 3733617

Green premium brand logo
Bild av ZBVG65 Schneider Electric
ZBVG65
E-nummer: 3733617
Green premium brand logo

Lampblock, Harmony XB4/XB5, LED, blå, 110-120 V AC, bladfjäderanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119037587
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Lampblock
    enhetens korta namn
    ZBV
    försäljning per odelbar kvantitet
    4
    anslutningar - plintar
    Bladfjäder
    signaltyp
    Fast
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    matning ljuskälla
    Direkt
    färg på ljuskälla
    Blå
    [Us] matningsspänning
    110...120 V AC vid 50/60 Hz
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,016 kg
    strömförbrukning
    14 mA
    livslängd
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    motstånd strömrusning
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    blockmontering
    Frontmontage
    elektrisk kompos