Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZBVJ5 Schneider Electric

ZBVJ5

E-nummer: 3733563

Green premium brand logo
Bild av ZBVJ5 Schneider Electric
ZBVJ5
E-nummer: 3733563
Green premium brand logo

Lampblock, Harmony XB4/XB5, LED, orange, 12 V AC/DC, skruvanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110070057
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Lampblock
    enhetens korta namn
    ZBV
    försäljning per odelbar kvantitet
    5
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    signaltyp
    Fast
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    matning ljuskälla
    Direkt
    färg på ljuskälla
    Orange
    [Us] matningsspänning
    12 V AC/DC at 50/60 Hz
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,017 kg
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    gränser matningsspänning
    10…15 V DC
    10.2…13.8 V AC
    strömförbrukning
    18 mA
    livslängd
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    motstånd strömrusning