Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZBVM5 Schneider Electric

ZBVM5

E-nummer: 3733216

Green premium brand logo
Bild av ZBVM5 Schneider Electric
ZBVM5
E-nummer: 3733216
Green premium brand logo

Orange lampblock Ø22 integrerad LED 230...240V skruvanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110090123
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Lampblock
    enhetens korta namn
    ZBV
    försäljning per odelbar kvantitet
    5
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    signaltyp
    Fast
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    matning ljuskälla
    Direkt
    färg på ljuskälla
    Orange
    [Us] matningsspänning
    230...240 V AC vid 50/60 Hz
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,017 kg
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    gränser matningsspänning
    195…264 V AC
    strömförbrukning
    14 mA
    livslängd
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    motstånd strömrusning
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    blockmontering
    Frontmontering
    elektrisk komposition kod
    M1
    M2
    M3
    M4
    M5
    M6
    M10
    MF1
    P1
    P2
    PF1
    produktbeskrivning
    Produkt i alla delar
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    UL listad
    CSA
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    elektromagnetisk emission
    Klass B överensstämmer med IEC 55011
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska5
    • engelska11
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17 MB
    Datum 2019-11-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 20.5 MB
    Datum 2019-07-29
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Beskrivning
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.3 MB
    Datum 2019-04-04
    Beskrivning
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    Lift inspection stations Harmony XALF (Version 4.0)
    Beskrivning
    Catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2018-12-11
    Beskrivning
    Catalogue
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for ZBVM5: orange light block for head Ø22 integral LED 230...240V screw clamp terminals (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZBVM5: orange light block for head Ø22 integral LED 230...240V screw clamp terminals (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ZBVM5: orange light block for head Ø22 integral LED 230...240V screw clamp terminals (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ZBVM5: orange light block for head Ø22 integral LED 230...240V screw clamp terminals (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 163.3 KB
    Datum 2019-05-23
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XALD, K... Control station (Version 1.0)
    Beskrivning
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 456.9 KB
    Datum 2016-04-19
    Beskrivning
    Manufacturer Declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZBVM5 : ZBVM5_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ZBVM5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    ZBVM5_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 799.2 KB
    Datum 2018-10-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 679.6 KB
    Datum 2018-10-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 397.7 KB
    Datum 2011-08-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZBVM5 : ZBVM5_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    ZBVM5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    ZBVM5_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZBVM5 : ZBVM5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    ZBVM5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    ZBVM5_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /