Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZBVM64 Schneider Electric
Utgången

ZBVM64

E-nummer: 3733237

Green premium brand logo
Bild av ZBVM64 Schneider Electric
Utgången
ZBVM64
E-nummer: 3733237
Green premium brand logo

Lampblock, Harmony XB4/XB5, LED, blå, 230-240 V AC, snabbanslutning, 5,08 mm stiftavstånd

Visa fler egenskaper
ZBVM64 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110090352
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Lampblock
    enhetens korta namn
    ZBV
    försäljning per odelbar kvantitet
    5
    anslutningar - plintar
    Plug-in kontaktdon
    signaltyp
    Fast
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    matning ljuskälla
    Direkt
    färg på ljuskälla
    Blå
    [Us] matningsspänning
    230...240 V AC vid 50/60 Hz
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,016 kg
    gränser matningsspänning
    195…264 V AC
    strömförbrukning