Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZBY0101 Schneider Electric

ZBY0101

E-nummer: 3733467

Green premium brand logo
Bild av ZBY0101 Schneider Electric
ZBY0101
E-nummer: 3733467
Green premium brand logo

Skylt, Harmony XB4/5, 8x27 mm, svart eller röd färg till skylthållare 30x40 mm, omärkt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110096026
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Omärkt skylt
    tillbehör / separat typ
    Skylt
    tillbehör / separat kategori
    Märkningstillbehör
    tillbehör / separat destination
    Skylthållare 30 x 40 mm
    För standard huvud
    märkning
    unmarked on 1 black side, 1 red side background
    dimensioner etikett
    8 x 27 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    Teknisk data
    material
    Plast
    kompatibilitetsintervall
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    produktens vikt
    0,001 kg
    information om manöverposition
    3 lägen +/- 45°
    2 lägen 90°
    1 läge
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,400 g
    Förpackning 1 höjd
    0,100 dm