Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZBY1912 Schneider Electric

ZBY1912

E-nummer: 3733559

Green premium brand logo
Bild av ZBY1912 Schneider Electric
ZBY1912
E-nummer: 3733559
Green premium brand logo

Etikettark, Harmony XB4/5, A4 ark med 66st självhäftande runda etiketter av genomskinlig plast, märkta med svart "I"

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110098952
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    tillbehör / separat beteckning
    Märkt
    tillbehör / separat typ
    Ark med runda etiketter
    tillbehör / separat kategori
    Märkning tillbehör
    tillbehör / separat destination
    Tryckknapp, vred eller signallampa
    För standard huvud
    märkning
    ORIENTATION ARROW AT 90°
    språk
    Internationell
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    Teknisk data
    material
    Plast
    produktkompatibilitet
    XB5A
    XB4B
    kompatibilitetsintervall
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    produktens vikt
    0,017 kg
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,009 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,200 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,100 dm
    Förpackning 1 längd