Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZBY8130 Schneider Electric

ZBY8130

E-nummer: 3733515

Green premium brand logo
Bild av ZBY8130 Schneider Electric
ZBY8130
E-nummer: 3733515
Green premium brand logo

Nödstoppskylt, Harmony XB4/5, gul plast, Ø90 mm, med svart gravering "ARRET D'URGENCE" och EN/ISO 13850 symbol

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110099355
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Märkt skylt
    tillbehör / separat typ
    Skylt
    tillbehör / separat kategori
    Märkning tillbehör
    märkning
    NÖDSTOPP Svart på Gul bakgrund
    dimensioner etikett
    Ø 90 mm
    språk
    Franska
    Teknisk data
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    material
    Plast
    produktens vikt
    0,008 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 13850: 2006
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    5 g
    Förpackning 1 höjd
    0,1 cm
    Förpackning 1 bredd</