Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XALG
Bild av ZBYD06102 Schneider Electric

ZBYD06102

E-nummer: 3733450

Green premium brand logo
Bild av ZBYD06102 Schneider Electric
ZBYD06102
E-nummer: 3733450
Green premium brand logo

Symbol blank, självhäftande märkning, för tryckknappslåda XALG

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110974379
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XALG
    tillbehör / separat typ
    Skylt
    tillbehör / separat kategori
    Märkning tillbehör
    tillbehör / separat destination
    XALG manöverenhet
    För standard huvud
    dimensioner etikett
    19 x 27 mm
    märkning
    Omärkt
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    Teknisk data
    material
    Plast
    produktens vikt
    0,001 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,001 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,150 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,450 dm
    Förpackning 1 längd
    0,600 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning