Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   OsiSense XC Special format
Bild av ZC2JY31 Schneider Electric

ZC2JY31

E-nummer: 3818070

Green premium brand logo
Bild av ZC2JY31 Schneider Electric
ZC2JY31
E-nummer: 3818070
Green premium brand logo

Gränslägesarm ZC2JY - termoplastic arm med rulle var. längd - -40..70 ° C

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110323269
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Specialformat
    typ av produkt eller komponent
    Gränslägesarm
    enhetens korta namn
    ZC2J
    produktkompatibilitet
    XC2J
    tillhörande komponent
    ZC2JE07
    ZC2JE02
    ZC2JE01
    ZC2JE05
    ZC2JE06
    ZC2JE04
    ZC2JE03
    rörelse manöverhuvud
    Vred
    funktion
    Arm med rulle återfjädring termoplast (variabel längd)
    typ av tillvägagångssätt
    Lateral ansats
    Teknisk data
    påverkan av brytare
    Vid 30° kam
    positiv öppning
    Utan
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…70 °C för standard miljö
    -40…70 °C för låg temperatur
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C standard miljö
    -40…70 °C låg temperatur
    miljökarakteristik
    Låg temperatur
    Standard miljö
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11 MB
    Datum 2018-02-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZC2JY31 : ZC2JY31_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ZC2JY31_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    ZC2JY31_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 279.2 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZC2JY31 : ZC2JY31_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    ZC2JY31_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    ZC2JY31_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /