Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XC standard
Bild av ZCKL1H7 Schneider Electric

ZCKL1H7

E-nummer: 3849805

Green premium brand logo
Bild av ZCKL1H7 Schneider Electric
ZCKL1H7
E-nummer: 3849805
Green premium brand logo

Gränslägeskropp ZCKL - br+sl - momentan brytning - 1/2"NPT

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110646146
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Standardformat
    typ av produkt eller komponent
    Kontakthus gränsläge
    enhetens korta namn
    ZCKL
    Konstruktion
    Fast
    produktkompatibilitet
    XCKL
    tillhörande komponent
    ZCKD23
    ZCKD239
    ZCKD91
    ZCKD59
    ZCKD17
    ZCKD41
    ZCKD05
    ZCKD21
    ZCKD029
    ZCKD16
    ZCKD02
    ZCKD06
    ZCKD81
    ZCKD10
    ZCKD109
    ZCKD15
    ZCKD08
    ZCKD219
    material i brytare
    Metall
    kabelingång
    1 gängad ingång för 1/2" NPT ledning
    antal poler
    2
    kontaktbestyckning
    1 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Momentan
    antal steg
    1 1 läge
    material i anslutning
    Silverpläterade kontakter
    Teknisk data
    lokal visning
    Utan
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    positiv öppning
    Med
    minsta manövreringshastighet
    0,01 m/min
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    10 A
    [Ui] isolationsspänning
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
    300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
    300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
    motstånd över terminaler
    0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60664
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    kortslutningsskydd
    10 A kassett säkring, typ gG
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    bredd
    52 mm
    höjd
    72 mm
    djup
    30 mm
    produktens vikt
    0,21 kg
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (23-24)NO
    (13-14)NO
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP66
    IK-skyddsgrad
    IK05
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…70 °C för standard miljö
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    miljökarakteristik
    Standard miljö
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska2
    • engelska7
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Version 2.0)
    Beskrivning
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 62.1 MB
    Datum 2020-06-10
    Beskrivning
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 353.6 KB
    Datum 2019-08-15
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 112.6 KB
    Datum 2017-05-05
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.5 KB
    Datum 2016-11-22
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZCKL1H7 : ZCKL1H7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ZCKL1H7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    ZCKL1H7_ROHS_DECLARATION
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Beskrivning
    BV type approval certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 412.6 KB
    Datum 2017-12-21
    Beskrivning
    BV type approval certificate
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 279.2 KB
    Datum 2017-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.