Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XC standard
Bild av ZCKSD39H29 Schneider Electric

ZCKSD39H29

Green premium brand logo
Bild av ZCKSD39H29 Schneider Electric
ZCKSD39H29
Green premium brand logo

Gränsläges kropp plast 2br1sl M20

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110225334
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Standardformat
    typ av produkt eller komponent
    Kontakthus gränsläge
    enhetens korta namn
    ZCKS
    typ av kontakthus
    Fast
    produktkompatibilitet
    XCKS
    tillhörande komponent
    ZCKD59
    ZCKD91
    ZCKD029
    ZCKD02
    ZCKD55
    ZCKD01
    ZCKD34
    ZCKD54
    ZCKD31
    ZCKD39
    ZCKD81
    ZCKD49
    ZCKD06
    ZCKD41
    ZCKD33
    ZCKD08
    ZCKD05
    ZCKD019
    typ av husmaterial
    Plast
    kabelingång
    1 gängad ingång för M20 x 1,5 förskruvning
    antal poler
    3
    kontaktbestyckning
    2 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Momentan
    antal steg
    1 1 läge
    material i anslutning
    Silverpläterade kontakter
    Teknisk data
    lokal visning
    Utan
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
    positiv öppning
    Med
    minsta manövreringshastighet
    0,01 m/min
    [Ie] märkdriftström
    1,5 A vid 240 V, AC-15, B300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] termisk ström
    6 A
    [Ui] isolationsspänning
    400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
    300 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14 för kontaktblock
    300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
    motstånd över terminaler
    0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV överensstämmer med IEC 60664
    4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    kortslutningsskydd
    6 A säkring Säkring, typ gG
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    bredd
    40 mm
    höjd
    73 mm
    djup
    36 mm
    produktens vikt
    0,08 kg
    anslutningsbeskrivning ISO n°1
    (13-14)NO
    (31-32)NC
    (21-22)NC
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP65
    IK skyddsgrad
    IK03
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…70 °C för standard environment
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    miljökarakteristik
    Standard environment
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Datum 2017-05-22
    Storlek 63.2 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCKS... and ZCKS/SD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCKB..., XCKL/M/ML/MR..., ZCKL/M/ML..., XCKP/T..., XCKS... and ZCKS/SD... limit switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCKS... Plastic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    XCKS131... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /