Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XC standard
Bild av ZCKY1436202 Schneider Electric

ZCKY1436202

Green premium brand logo
Bild av ZCKY1436202 Schneider Electric
ZCKY1436202
Green premium brand logo

Gränslägesarm, regl.bar längd

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485374079
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Standardformat
    typ av produkt eller komponent
    Gränslägesarm
    enhetens korta namn
    ZCKY
    produktkompatibilitet
    XCKJ
    tillhörande komponent
    ZCKE05
    rörelse manöverhuvud
    Vred
    funktion
    Arm med rulle återfjädring metall (kullager monterat)
    typ av tillvägagångssätt
    Lateral ansats
    Teknisk data
    påverkan av brytare
    Vid 30° kam
    positiv öppning
    Med
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…70 °C för standard environment
    -40…70 °C för låg temperatur
    10…120 °C för hög temperatur
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C standard environment
    -40…70 °C låg temperatur
    10…120 °C hög temperatur
    miljökarakteristik
    Låg temperatur
    Standard environment
    Hög temperatur
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /