Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XC standard
Bild av ZCP21M12SAY Schneider Electric

ZCP21M12SAY

E-nummer: 3802137

Bild av ZCP21M12SAY Schneider Electric
ZCP21M12SAY
E-nummer: 3802137

Gränsläge kontakthus sl+br M12 special

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119075701
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Standard compact
    typ av produkt eller komponent
    Kontakthus gränsläge
    enhetens korta namn
    ZCP
    design
    Kompakt
    typ av kontakthus
    Fast
    tillhörande komponent
    ZCE06
    ZCE02
    ZCE01
    ZCE05
    typ av husmaterial
    Plast
    antal poler
    2
    kontaktbestyckning
    1 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Momentan
    Teknisk data
    tillhörande anslutningskomponent
    ZCPEN12
    ZCPEG13
    ZCPEG11
    ZCPEF12
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    kontakters isolationsform
    Zb
    material i anslutning
    Silverpläterade kontakter
    positiv öppning
    Med
    minsta manövreringshastighet
    0,01 m/s
    kontakt kodbeteckning
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60664
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    kortslutningsskydd
    10 A säkring Säkring, typ gG
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    bredd
    31 mm
    höjd
    65 mm
    djup
    30 mm
    produktens vikt
    0,07 kg
    Miljö
    produktkompatibilitet
    XCKP
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /