Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XM
Bild av ZMLPA2P0SH Schneider Electric

ZMLPA2P0SH

E-nummer: 3860678

Green premium brand logo
Bild av ZMLPA2P0SH Schneider Electric
ZMLPA2P0SH
E-nummer: 3860678
Green premium brand logo

Displaylay XMLP/XMLG 24V DC 2 PNP utgång

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119617963
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektroniska tryckgivare
    enhetens korta namn
    ZMLP
    Teknisk data
    displayområde
    -14.5...6000
    [Us] driftspänning
    24 V DC SELV (spänningsgräns: 17…33 V)
    strömförbrukning
    <= 50 mA
    elektrisk anslutning
    Honkontakt M12, 2 stift
    Hankontaktdon M12, 4 stift
    typ av utsignal
    Diskret
    diskret utgångstyp
    Solid state PNP, 2 NO/NC programmable
    växlingsfunktion
    Hysteres
    maximal brytström
    200 mA
    maximum voltage drop
    2 V
    justerbart område för växlingspunkt vid ökande tryck
    5…98 % av valt område på display
    minimal differentiell resa
    10 % av valt område på display
    märkning
    CE
    frontmaterial
    Polyester
    kapslingsmaterial
    PBT Valox
    arbetsläge
    Alla positioner
    skyddstyp
    Kortslutningsskydd
    Överlastskydd
    Fasfel
    Överspänningsskydd
    svarstid på utgång
    <= 3 ms för diskret utgång
    displaytyp
    4 digits 7 segments
    lokal indikering
    Ljus PÅ när brytare är aktiverad: 2 LED (gul)
    svarstid
    300 ms
    maximum delay first up
    100 ms
    noggrannhet
    <= - 0.1 % of the measuring range
    mätnoggrannhet
    <= 1 % av mätområdet
    noggrannhet display
    <= 1 % of the measuring range
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    djup
    42 mm
    höjd
    77 mm
    bredd
    41 mm
    produktens vikt
    0,103 kg
    [Uimp] max stötspänning
    0,5 kV DC
    Miljö
    produktcertifieringar
    EAC
    CULus
    standarder
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-4
    UL 508
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -30…80 °C
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP69K överensstämmer med DIN 40050
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 10…2000 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    25 gn överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    elektromagnetisk kompabilitet
    Immunity to conducted RF disturbances: 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6
    Immunitet testat för spänningsspikar: 1 kV överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: 2 kV överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
    Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
    Elektrostatisk urladdning immunitet test: 8 kV air, 4 kV contact överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for ZMLPA2P0SH: Display & switch ZMLP - 24VDC - 2 PNP - hysteresis - M12 (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ZMLP... switches with 4 digits display - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - UL certification record (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Version 03)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ZMLP... switches with 4 digits display - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /