Exxact - prisbelönt apparatserie med Nordens bredaste sortiment
Det gör Exxact till ett säkert val både idag och i framtiden.
Enkel elinstallation som förgyller arbetsdagen
Exxact är utvecklad med fokus på säker, snabb och enkel installation.
Exxact – apparatserien med oändliga möjligheter
Exxact är vår populäraste apparatserie som erbjuder ett brett och komplett utbud av funktioner och ramar i olika färger och material för allt från standardfunktioner till avancerade funktioner. Med snabb och enkel installation för alla typer av byggnader – från bostäder och kontor till hotell och sjukhus. Med Nordens bredaste sortiment är Exxact ett säkert val!
Se produkterna
”Exxact är mitt förstahandsval tack vare det breda sortimentet och enkel installation.”
Andres Troncoso, Elektriker på Trons Elektriska AB
Vi tittar närmre på Exxact
Brett sortiment
Med Exxact får du alla tänkbara funktioner i en apparatserie, i samma genomtänkta design. Exxact-serien har skapats med moderna elinstallationer i åtanke. Denna kompletta designserie är vår mest populära och passar i nästan alla miljöer. Serien finns i en mängd olika färger och material från standard till exklusiva installationer. Med över 250 olika funktioner har Exxact det bredaste sortimentet på den nordiska marknaden.
Läs mer i produktkatalogen
Enhetlig installation med 4-i-1-lösning
Exxact består av flera universella delar enligt konceptet 4-i-1, så att lagerhanteringen och arbetsflödet blir effektivare. Samtliga funktioner är konstruerade för infällda och utanpåliggande IP20-installationer. Genom att lägga till en tätningssats eller IP44-dosa kan du enkelt konvertera delarna till IP44 för infällt eller utanpåliggande montage, som passar lika bra inomhus som utomhus.
Fyra olika ramserier
För att ge möjlighet till personlig design har Exxact fyra ramserier i olika material som används tillsammans med insatserna i de två färgerna vit och antracit.
Ramserierna är Exxact Primo i samma färg som insatserna, Exxact Basic i plast som är optimerad för utanpåliggande montage och endast finns i vitt, Exxact Solid i vitt eller svart glas samt borstad stål och Exxact Design med transparent front vilket gör att hemägaren själv kan bestämma hur ramen ska se ut. Man kan sätta in ett fotografi, en tapet, rita själv eller bara ha en färg som matchar inredningen.
Uppkopplade Exxact-funktioner i smarta hem-systemet Wiser
Det finns ett brett sortiment av uppkopplade funktioner i Exxact-design med inbyggd puck i smarta hem-systemet Wiser. Det gör att hemägaren kan styra sina funktioner både direkt på apparaten eller via Wiser by SE-appen. Via appen kan man lägga in schemaläggning, scenarier (favoritinställningar) och lägga in automationer som sköter sig själv.
Läs mer om Wiser
Utanpåliggande montage
Exxact har två serier vid behov av utanpåliggande installation. Den ena serien heter Exxact Utanpåliggande i en modernare design med de vanligaste funktionerna. Den andra serien är Exxact Utanpåliggande dosor som används ihop med Exxacts infällda insatser. Givetvis med fokus på enkel installation.
Miljömedveten installation
På Schneider Electric tycker vi det är viktigt att arbeta miljömedvetet. Därför beställer du Exxact med två E-nummer – ett nummer för insatsen och ett annat för ramen. På så vis minskar slöseriet och du slipper irritera dig på att du får en massa ramar över efter installationen.
Några av Exxacts installationsfördelar
Enklare kabelhantering
Koniska ingångshål för kablar och kopplingsöppningar som gör det möjligt att ha vinklade inkommande kablar.
Inga ömma fingrar
Stora kabelutlösningsknappar gör att du som installatör slipper ömma fingrar.
Bättre åtkomst
Bättre åtkomst för metallfjädrar vid installation av återfjädrande strömställare.
Inga specialramar
Med löstagbara mellandelar kan du montera större insatser, skapa nya kombinationer och blanda flera uttag för el och data i samma enhet.
Visste du det här om Exxact-serien?
Prisbelönt apparatserie redan från start
Exxact-serien vann pris för bästa design på red dot design award 2011 en månad efter lanseringen.
Utvecklad med fokus på installatören
Serien utvecklades utifrån svenska installationsmetoder med målet att förenkla arbetet vid installation.
Exxact-vit har blivit en färgstandard
Förutom Exxact-serien erbjuder Schneider Electric kapslingar och normapparater samt kabelkanaler och kanalsystem i Exxact-vit (RAL 9003) för enhetlig installation. Även andra företag har lanserat produkter i den Exxact-vita färgen för att den är så etablerad på marknaden.
Sveriges mest installerade vägguttag!
Sedan lanseringen 2011 har det installerats över 15 miljoner av Exxacts 2-vägsuttag med snabbanslutning (e-nr 18 202 96).
Nyfiken på historien bakom Exxact-serien?
Läs vår artikel Exxact – från produktutveckling till Nordens mest installerade apparatserie
Läs bloggartikel Öppnas i nytt fönster
Nyheter i Exxact-serien
1-vägsuttag med timer
Uttag med 16A som har elektronisk timer och kan användas ihop med exempelvis en modernare kaffemaskin eller strykjärn.
USB A+C 45W med Power Delivery
Nya generationens USB-uttag där effekten anpassas efter enheten som laddas. Det innebär att uttagen har ett traditionellt USB A-uttag samt ett USB C-uttag som kan ladda upp till 45W. Perfekt om man vill ladda sin dator eller andra enheter direkt i uttaget utan adapter med kortast möjliga laddningstid.
2-vägsuttag för två olika faser
Detta 2-vägsuttag har 2x250V 16A för två olika faser. Ger möjlighet till att koppla in exempelvis en tvättmaskin och en torktumlare i samma 2-vägsuttag.
Funktionstestade downlights med Exxact-dimrarna
Alla Schneider Electrics dimrar är funktionstestade ihop med våra nylanserade infällda downlights av hög kvalitet. Det innebär att våra Exxact vriddimrar på 370W och downlights tillsammans levererar dimring med mycket bra funktionalitet.
”Detta är den bästa dimmer vi någonsin haft.”
Robert Palm, produktchef på Schneider Electric
Läs om ny LED dimmer 370W i designerna Exxact och Renova
Tips på populära Exxact-funktioner
Vriddimmer 370W LED
Dimmer för LED som kan installeras både med eller utan neutralledare, vilket gör att den är kan användas både vid nybyggnation och renovering. Vid installation med neutralledare kan ljuskällan dimras ned till nästintill 0W.
1-vägsuttag med USB A+C
Med detta uttag får man ett 1-vägsuttag samt uttag för USB A och USB C, vilket ger tre uttag i samma produkt!
3-vägsuttag och 4-vägsuttag
Våra största favoriter i sociala medier mot konsument. Möjligt att använda uttagen på sidorna även om det står en möbel framför.
Uppkopplade trådlösa tryckknappar
Om man har installerat smarta hem-systemet Wiser i en bostad är det mycket bekvämt att lägga till en trådlös tryckknapp i Exxact-design för att aktivera och avaktivera scenarier (favoritinställningar) med ett knapptryck.
Uppkopplade termostater
Uppkopplad värme/golvtermostat i Exxact-design som kan hanteras via Wiser by SE-appen.
Wi-Fi accesspunkt
Accesspunkt i Exxact-design som används för mer stabil och bättre Wi-Fi uppkoppling i hemmet ihop med nätverksswitchar i Resi9-serien.
2-vägsuttag med USB A+C
Detta 2-vägsuttag erbjuder även två USB A- och C-uttag på sidan. Perfekt för dagens behov av laddning utan att man behöver adapter.
Hörnbox med timer
Hörnboxen är populär i exempelvis kök och det finns en komplett produkt med 1-vägsuttag och elektronisk timer för exempelvis bostäder och kök i kontorsfastigheter.
Tips på andra produkter som förenklar ditt arbete
Vattenpass för rakt montage
Underlättar ditt arbete vid installation av infällda och utanpåliggande strömställare och vägguttag.
Multifix infällda installationsdosor
Multifix består av en serie som erbjuder ett komplett urval av apparatdosor och kopplingsdosor för infällt montage. Utvecklade för olika behov med stort fokus på enkel installation och smarta tillbehör.
Klipptång för utanpåliggande produkter
Klipptång för hål som är 8 mm för att klippa upp snygga kabelingångar med ett klipp på utanpåliggande produkter. Kan klippa upp till en tjocklek på 3 mm.
Arbetslampor med smarta funktioner
Få perfekt arbetsbelysning när du är ute och jobbar samtidigt som du exempelvis kan ladda din mobiltelefon.
Köp Exxact från våra partners online
I vår digitala produktkatalog ligger en blå köp-knapp under produkten. När du klickar på den ser du var du kan köpa våra Exxact-produkter och om du klickar på distributörens logtype kommer du direkt till produktsidan i deras webbshop.
Köp online