Harmony tryckknappar med infällt montage

    Ett nytt kit för infällt montage som gör det enkelt och kostnadseffektivt att uppgradera din kontrollpanel till ett mer modernt och elegant utseende.

  • Woodworker with cutting machine

    Upptäck Harmony

    Harmony, ett komplett utbud av robusta signal- och manöverapparater konstruerade för krävande miljöer.

    • Snyggare installation av kontrollpanelen

      Uppgradera Harmony XB4, XB5 och XB7 med ett kit för infällt montage som ger ett rent och snyggt utseende.

      Nu kan du uppgradera din kontrollpanel till ett modernt och mer elegant utseende, utan större kostnad eller svårigheter. Med ett nytt kit för infällt montage, anpassat för Harmony-produkter är omvandlingen snabb, enkel och kostnadseffektiv. 

      Med det nya tillbehöret kan du förbättra det estetiska utseendet av panelerna utan att behöva byta ut nuvarande tryckknappar. Kitet finns i både plast- och metallutförande. Kitet för infällt montage är kompatibelt med tryckknappar, vred och signallampor diameter 22mm i Harmony-serierna XB4, XB5 och XB7.

      Läs mer här
      Default Alternative Text
      • Snygg. Enkel. Kostnads­effektiv.

        Ta en närmare titt på den moderna kontrollpanelen.



        E-nummer för kit för infällt montage


        Kit i metall

        För tryckknapp och signallampa - 37 302 81

        För vred och lamptryckknapp - 37 302 82

        Kit i plast 

        För tryckknapp och signallampa - 37 302 83

        För vred och lamptryckknapp - 37 302 84




        Skylthållare 8x27 i plast 

        För tryckknapp och signallampa - 37 302 85

        För vred och lamptryckknapp - 37 302 86

        Skylthållare 18x27 i plast 

        För tryckknapp och signallampa - 37 302 87

        För vred och lamptryckknapp - 37 302 88

          Just nu kan du ta del av erbjudandet hos någon av dessa återförsäljare:

          Handla nu

          Hitta din närmsta grossist i vårt sökverktyg.
          Sök här

          Vårt erbjudande inom industriell automation

          Upptäck flera av våra produkter och lösningar inom industriell automation.