TeSys Deca med SNAP IN-anslutning
Inga verktyg. Inget krångel. Inga driftstopp.
TeSys Deca med SNAP IN-anslutningTeSys Deca med SNAP IN-anslutning är en revolutionerande lösning för motorhantering med patenterad SNAP IN-design som eliminerar behovet av verktyg och minskar installationstiden med 92%. Idealisk för tuffa miljöer där tillförlitlighet och hastighet är viktiga.
Till skillnad från traditionella skruvmonterade kontaktorer klickar TeSys Deca med SNAP IN-anslutning säkert på plats utan att några verktyg behövs. Perfekt för användningsområden med höga vibrationer, t.ex. kranar, transportörer och HVAC-system.
Varför TeSys Deca med SNAP IN-anslutning sticker ut
Utrymmesbesparande design
Upp till 10 % mindre utrymmesbehov än alternativen
Vibrationssäker
Säker SNAP IN-anslutning som tål stötar och inte lossnar.
Minskat underhåll
SNAP IN-tekniken garanterar säker anslutning varje gång under produktens hela livslängd
Redo för robotar
Installation utan verktyg – redo för framtidens automation
92% snabbare installation
Inga verktyg eller justeringar av kablage behövs, bara att snäppa in, med tydlig visuell och hörbar indikering av säker anslutning
Kompatibel med högeffektiva IE4- och IE5-motorer
Integreras sömlöst med befintligt TeSys-sortiment och nya installationer
Certifierad enligt IEC- och UL-standarder
Säkerställer godkända anslutningar under hela livslängden