Industriell automation

    Som en av ledarna inom industriell automation erbjuder vi ett omfattande utbud av produkter, från programmerbara reläer till avancerade styrsystem. Vi har teknologin som klarar att styra enkla maskiner till komplexa processapplikationer inom industri, infrastruktur och fastigheter.

    Våra produkter
  • Default Alternative Text

    Harmony tryckknappar får ny färg

    De gröna och blå tryckknapparna i XB4-serien (metalla) och XB5-serien (plast) och tryckknappar monterade i våra tryckknappslådor i XAL-serien får ny färgnyans.

    Läs mer
  • Default Alternative Text

    Nya TeSys D Green - den naturliga delen av din miljöstrategi

    Nu har vi lanserat ett grönt sortiment av kontaktorer med elektroniskt styrd spole.

    Upptäck mer
  • Default Alternative Text

    Få dina kataloger med bara 3 klick!

    Få snabb och enkel tillgång till någon utav de 7000 sidorna från våra produktkataloger inom industriell automation.

    Ladda ner nu

    Industriell automation

    Som en av ledarna inom industriell automation erbjuder vi ett omfattande utbud av produkter, från programmerbara reläer till avancerade styrsystem. Vi har teknologin som klarar att styra enkla maskiner till komplexa processapplikationer inom industri, infrastruktur och fastigheter.

    Registrera dig nu så du inte missar något viktigt!

    Registrera dig!
    • Ny version av SoMachineBasic

      I version 1.6 finns det många nya funktioner och förbättringar som: 
      - Användardefinierade funktionsblock 
      - Structure Text operationer 
      - Modbus TCP I/O-scanner 
      - Dataloggning på SD-kort 
      - Zooma in/ut i Ladder-editorn 
      Mjukvaran SoMachineBasic används för programmering och konfigurering av styrsystemet M221. 

      Ladda ner din nya version av SoMachineBasic här:

      SoMachine Basic V1.6
      Office life. Two men in an office, using a computer screen.
    • Zelio Logic och Magelis, med nya kraftfulla funktioner

      Zelio Logic logikmodul och operatörspanelen Magelis STO erbjuder en kraftfull lösning för styrning av mindre maskiner, belsysning, värme och mycket mer. 

      Prova våra startpaket nedan, lär dig att programmera med hjälp av våra on-line kurser

      E-nummer: 4508833, 4508835, 4508837 och 4508839

      Läs mer om Maglis STO Läs mer om Zelio Logic
      Default Alternative Text
    • Harmony signal- och manöverapparater

      Upptäck vårt omfattande utbud av signal- och manöverapparater som ger enkel och pålitlig drift för industritillämpningar.

      Upptäck Harmony
      Default Alternative Text
    • Altivar Machine

      En kostnadseffektiv väg med hög prestanda. Frekvensomvandlare för enkla till komplexa maskiner 0,18 till 15 kW.

      Läs mer
      Default Alternative Text
    • Altivar Process frekvensomriktare

      Den ultimata frekvensomriktaren för all slags Vattenbehandling. 

      Altivar Process ger enastående prestanda och hjälper till att optimera fastighet och industriella processer - den möjliggör optimal energi, användarvänlig, realtidsinformation, och sömlös integrering i automationsarkitekturer.

      Läs mer
      Default Alternative Text