Nya frekvensomriktaren Altivar 320 ersätter Altivar 32 och 312 serien.

    Med lanseringen av Altivar 320 fortsätter vi med den starka historian av tillförlitlighet och enkelhet av Altivar 32 och 312 samtidigt som vi förbättrar prestanda för industriella maskiner. Scrolla ner för mer information.

  • Worker using machinery in factory

    Altivar Machine

    En kostnadseffektiv väg med hög prestanda. Frekvensomvandlare för enkla till komplexa maskiner 0,18 till 15 kW.

    Altivar Machine 320 - många möjligheter för maskintillverkare

    Tänk om en frekvensomriktare kunde hjälpa dina maskiner att komma i framkant av industribranschen. Tänk om denna modell var lätt att installera och integrera i ditt system oavsett hur ditt apparatskåp eller nätverk ser ut.

    Altivar Machine 320 är just denna omriktaren. Den kraftfulla kombinationen av säkerhet, pålitlighet och enkelhet minskar installationskostnaderna samt förlänger hela maskinens livscykel.

    Ladda ner produktbladet här
    Ladda ner tekniskt datablad här
    Altivar-Machine-product-IC-900x500

    End of Life tillkännagivande

    Med lanseringen av Altivar 320 fortsätter vi med den starka historian av tillförlitlighet och enkelhet av Altivar 32 och 312 samtidigt som vi förbättrar prestanda för industriella maskiner. 

    - Flexibilitet utan motstycke
    - Färbättrad maskin prestanda
    - Robust och tålig design
    - Optimal maskinsäkerhet

    Läs mer nedan för mer information inklusiv: korsreferenslistor och sista beställningsdagar för produkter och reservdel.

    > Altivar 32
    > Altivar 312

    Altivar-Machine-product-IC-900x500
    • Det nya riktmärket…

      Altivar Machine 320 har ett antal funktioner för att ge dig mer effektiva maskiner med en optimerad kostnad.

    Fördelar Altivar 320

    • Factory workers in bottling plant
      Altivar ™ Machine frekvensomriktare gör att maskiner presterar bättre med färre driftstopp samtidigt som den ger lägre totalkostnader.
    • Default Alternative Text
      Robust och tålig design
      Förberedd för tuffa miljöer med lackade kort efter std. IEC 61721-3-3 (Kemisk miljö 3C3 (Saltdimma, klor mm) och Mekanisk miljö 3S2 (Sand och damm)
    • Technicians at their station, sustainability reporting.
      Optimal maskinsäkerhet
      STO (Safe Torque Off), SS1 (Safe Stop 1), SLS (Safe Limited Speed), SMS (Safe Maximum Speed), GDL (Guard Door Lock)
    • Supervisor and manager watching plastic bottles on conveyor belt, food and beverage facility.
      Förbättrad prestanda
      Altivar ™ Machine frekvensomriktare förbättrar prestandan bla genom korta cykeltider (1ms) för alla slags motorer (asynkron, synkron, servo mfl).
    • Default Alternative Text
      Avancerade kommunikations
      Många kommunikationsmöjligheter inbyggt som standard Modbus & CANopen. Optioner: Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT, Profibus DP, Devicenet
    • Default Alternative Text
      Förenklad installation
      Enkelt att reducera installationstiden och komma igång snabbt tack vare två format, kompakt och bok, som ger bästa placeringsmöjligheter trots eventuella mekaniska begränsningar.
    • Altivar Machine 320 Kompakt och bok format

      Frekvensomvandlare för enkla till komplexa maskiner 0,18 till 15 kW

      Gå till produktkatalogen
      Default Alternative Text

    Handla direkt online hos någon av våra återförsäljare idag

    Kontakta oss

    Vi är här för att ge lösningar och svar. Kontakta oss för expertstöd om dina behov av frekvensomriktare samt ta reda på hur ditt företag kan börja uppleva fördelarna med Altivar Machine idag.
    Kontakta oss