Golvboxar för alla typer av golv
Att leda el och data ut i rummet via golvet ger många fördelar. Med golvboxar blir kraften tillgänglig överallt i lokalen, vars planlösning då inte heller blir låst av infrastrukturen. Åtkomligheten blir lika god för användaren som för installatören. Låt golvboxarna smälta in med rummets inredning genom att använda inlägg av golvmaterialet i locket. Våra golvboxar är robusta och lätta att montera. Finns i plast eller rostfritt stål.

Med HDF-bjälklag behövs inga extra förstärkningar och golven kan färdigställas med ett minimum av material. Tack vare ingjutningslådan finns det gott om plats för anslutningar och kablar. HDF-boxen har en optimerad form för användning i håligheter med Ø170 mm eller större. Den rostfria golvboxen har ett lock som tål mycket och kan monteras åt två håll.

Golvboxar från OptiLine är mycket utrymmeseffektiva och tål hög last. Locket kan vridas 180 grader och är självstängande för att minimera olycksrisker.

Thorsmans runda golvboxar gör det enklare att få till snygga och raka installationer där många boxar ska monteras i rad. En rund design gör det även enkelt att såga upp hål i befintliga betonggolv. I sortimentet för golvboxar finns även lösningar för våttorkning av golv. Detta möjliggörs tack vare centralt kabelutlopp och packning.

Våra nya, praktiska IP44 golvuttag passar lika bra i bilhallen som i köket. Uttaget är utvecklat som ett golvuttag, men eftersom det passar i en vanlig apparatdosa kan det användas i stort sett överallt. Passar både på kontoret, i bostäder och kan monteras på golvet, väggen eller i bänkskivan. Smart gångjärnsfunktion som lyfter om man överböjer det. Finns i rund eller rektangulär design.

I vår katalog om installationssystem har vi samlat all information du kan tänkas behöva, allt från vilka lösningar som finns till tillbehör och teknisk data. Du kan även läsa om det i vår produktkatalog på webben.
Kontakta en säljare
Vill du diskutera en lösning för ditt projekt eller ställa frågor?
Kontakta en av våra experter
Kontakta kundcenter
Om du har frågor om produkterna kan du ställa dem till vårt supportteam via chat, telefon eller e-post.
Kontakta kundcenter
Behöver du hjälp?
Produktväljare
Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.
Begär en offert
Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.
Här köper du
Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.
Hjälpcenter
Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.