Optiline installationssystem

OptiLine är Schneider Electrics senaste installationssystem som ger en totalt flexibel installation där du får tillgång till el, tele och data. Installationssystemet består av produkter för tak-, vägg-, golv- eller bordsapplikationer så som installationskanaler, uttagsstavar, uttagsposter, golvboxar och uttagssboxar.


Installationssystemet har tagits fram för att effektivisera installationsarbetet. Tack vare snabbkopplingar, förinstallerade enheter, klick-in-teknik med mera så kan man göra jobbet på halva tiden. Använder man dessutom de halogenfria plastfronterna, behöver man inte jorda och sparar då ännu mer tid!


Sist men inte minst den gröna touchen, hela systemet är skapat med ett tydligt och uttalat miljöperspektiv både för människa och natur.

P112356-392x351
  • Spara tid och pengar med OptiLine

    Med OptiLine installationssystem kan du kan sänka installationstiden med 50% och få 25% mer för pengarna. Se filmen som visar hur!