TeSys D Green

    – ny kontaktorserie med elektroniskt styrd spole.

  • TeSys D Green - den naturliga delen av din miljöstrategi

    Schneider Electric har lanserat TeSys D Green – ett grönt sortiment av kontaktorer. TeSys D Green hjälper stora process- och tillverkningsindustrier att minska energikostnaderna och att nå sina hållbarhetsmål.

    Gå till produktväljaren
    tesys, tesys d green, kontaktorer, contactors

Fördelar och kort om TeSys D Green

  • Default Alternative Text Multispänning, 4 referenser per strömstorlek som täcker 24 - 500 V AC / DC.
  • Standardalternativtext Innovativ elektronisk spole minskar energikostnaderna, ca 80% lägre energiförbrukning jämfört med en traditionell elektromekanisk kontaktor.
  • Standardalternativtext 50% lägre värmeavgivning jämfört med traditionella elektromekaniska kontaktorer.
  • Default Alternative Text Robust design ökar processens tillförlitlighet.
  • Blue plug icon Anslutning direkt via PLC-styrningens digitala I/O upp till 80 A.
  • Default Alternative Text Flexibilitet för att uppfylla krav och möjliggöra ersättning av standardkontaktorer.
  • TeSys D Green Lätt att installera och använda.

    Kolla på vår TeSys D Green teaser video där vi avslöjar dina och fördelar och funktioner.

  • TeSys D Green Förbättrad prestanda vid ostabil nätspänning Gå till produktväljaren
  • TeSys D Green En naturlig del av din miljöstrategi

    Upptäck hur TeSys D Green är nästa steg i ditt arbete för att minska energiförbrukningen och bidra till en mer hållbar värld.

    • Nyckelfrågor:

      Vad gör TeSys D Green så grön? 
      Hur kan jag få sömlös integrering i processer med förbättrad prestanda och tillgänglighet? 
      Industrikund: Vill du välja grönt för ditt företag och planeten? 
      Maskinbyggare: Hur kan man effektivisera dina arkitekturer med bara 4 produktreferenser enligt betyg?

      Hitta svaren i vår eBook; TeSys D Green
      Default Alternative Text
    • TeSys D Green referenser:

      • - 24 V– 60 V AC/DC (reference ending: BNE) 
      • - 48 V–130 V AC/DC (reference ending: EHE) 
      • - 100 V–250 V AC/DC (reference ending: KUE) 
      • - 250 V–500 V AC/DC (reference ending: USE) 
      • - 24 V DC PLCs I/O direct connection (reference ending: BBE)

      Ladda ner vår TeSys D Green e-nummer valguide
      Default Alternative Text
    tesys, tesys d green, kontaktorer, contactors

    Upptäck TeSys D Green

    Här finns vår kompletta TeSys D Green katalog där du hittar fördelar, artikelnummer, applikationer, urvalstabeller och tekniska data för ingenjörer. Ladda ned TeSys D Green katalog

    Handla direkt online hos någon av våra återförsäljare idag