Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Vad är Unica System+?

Denna video ger dig en överblick på Unica System+ sortimentets produkter och hur de kan användas.
Bordsgenomföringar
Våra bordsgenomföringar är idealiska för att trä ner kablar genom skrivbordet. De finns i två storlekar, Ø 60 mm eller Ø 80 mm. Genomföringarna finns i två material, plast eller aluminium. Enheterna i plast finns i vit och antracit. Dessa har en lucka som enkelt kan stängas om den inte används. Enheterna i aluminium har färgen anodized och har en bordslist istället för den stängbara luckan.
Bordsgenomföringar
Kabelklämma
Denna smarta kabelklämma hjälper till att organisera kaoset under bordet genom att fästa kablarna under bordsskivan. De fästs med en självhäftande tejp och är mycket enkla att installera. Finns i färgen vit.
Kabelgömma
Kablarna samlas ihop och göms snyggt och smidigt i den självslutande slangen som finns i vitt och svart. En självstängande kabelgömma som ordnar kablarna på ett snyggt och säkert sätt. Kablarna läggs enkelt in utan verktyg och kan släppas ut där de behövs.
Kabelgömmor
Kabelgömma för golvet
Med denna kabelgömma kan du lägga kablarna på golvet och gör arbetsplatsen säkrare med mindre risk att snubbla. Den går att skarva eller korta ner. Det är en flexibel lösning som håller att gå på. Kablarna läggs in i kabelgömman, dvs man behöver inte trä i dem. Det går att dra isär från 700-1000 mm och man kan sätta ihop flera till önskad längd. Finns i färgerna antracit och silver.
Kabelgömma från golv till bord
Kabelgömman för golv kan även användas för att mata från golv till bord. Då används ett monteringstillbehör som fixerar kabelgömman under bordsskivan.
Mer information
Ladda ned Unica System+ katalogen med all information om sortimentet och dess produkter från beskrivning om hur de fungerar och installeras till beställningsinformation. Du kan även läsa om det i vår produktkatalog på webben.

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.