Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Vad är Unica System+?

Denna video ger dig en överblick på Unica System+ sortimentets produkter och hur de kan användas.
Förenkla vardagen
Tack vare den induktiva laddningstekniken behövs inte kablar och extra laddare längre. Mobiltelefonen läggs bara ovanpå den trådlösa laddaren och en liten ljudsignal talar om att telefonen laddas.
Teknisk information om laddaren
Användningsområden
Kan användas både i hemmet, på kontoret och i offentliga miljöer som exempelvis skolor och restauranger då den är IP44-skyddad.
Bordsenhet skrivbord med mobil
Qi-teknologi
Qi står för trådlös batteriladdning och är utvecklat av Wireless Power Consortium. Syftet bakom standarden är kompatibilitet för laddningsstationer och portabla enheter oavsett fabrikat, och att dessa inte behöver kopplas samman med sladd. Laddningen sker via magnetfält/induktion. Qi-teknologin finns inbyggd i antingen mobiltelefonen eller i ett utbytbart bakstycke/skal.
Enkel installation
Den installeras på samma sätt som uttagsenheterna, genom att du borrar ett 60 mm hål i bordsytan med en hålsåg (E-nr: 1626350). Den gröna ringen skruvas loss och sedan trär du bordsenheten genom hålet i bordet. Laddaren fästs i bordsskivan genom att du skruvar åt den gröna ringen på undersidan.
Läs mer om hålsågen
Installation av Unica System + systemskiss
Tips vid installation
Tejpa över sidan på skrivbordet eller bänkskivan innan du markerar hålcentrum så minskar risken för repor. Vi har en hålsåg med Ø 60 mm som är anpassad för håltagning i bordsskivor (E-nr: 1626350). Den kan användas vid montering av samtliga bordsenheter i XS-serien.
Läs mer om hålsågen
Håltagning
Status på laddaren
Den gröna lysdiodens statuslampa ger tydlig synlighet på statusen:
- Vänteläge: Lysdiod på
- Justeringshjälpläge: LED börjar pulsera, ljudsignal talar om att telefonen laddas
- Laddningsläge: LED pulserar
- Främmande föremål eller ej kompatibel enhet: LED blinkar
Teknisk information
Levereras med 2 meter kabel och USB-typ A för direktanslutning till USB 3.0-uttag eller USB-laddare. Den trådlösa laddaren är IP44-skyddad, vilket innebär att den är sköljtät. Qi-certifierad. Ingång USB DC 5 V / 2 A.
Bordsenhet med sladdar, omonterad
Mer information
Ladda ned Unica System+ katalogen med all information om sortimentet och dess produkter från beskrivning om hur de fungerar och installeras till beställningsinformation. Du kan även läsa om det i vår produktkatalog på webben.

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.