Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Vad är Unica System+?

Denna video ger dig en överblick på Unica System+ sortimentets produkter och hur de kan användas.
Kraft och laddning där du vill  ha den
Uttagsenheterna kan installeras i alla typer av bordsytor och bänkskivor, oavsett om det är på kontoret eller i hemmet.
Bordsenhet med uppfällt lock, anslutning, mobil och tangentbord
Uttagsenhet med schukouttag
Förterminerad enhet med eluttag som har 2 meter kabel och stickpropp för direktanslutning till ström. Mycket enkel att installera. Finns i färgerna vit och antracit. Ø 84/63 mm. IP20.
Uttagsenhet med schukouttag och USB A
Förterminerad enhet som har 2 meter kabel och stickpropp för direktanslutning till ström. Eluttag och USB 3.1 laddare typ A. Mycket enkel att installera. Finns i färgerna vit och antracit. Ø 84/63 mm. IP20.
Bordsenhet med USB A och C
Förterminerad enhet som har 2 meter kabel och stickpropp för direktanslutning till ström. USB3.1 laddare typ A+C som levereras utan adapter. Mycket enkel att installera. Finns i färgerna vit och antracit. Ø 84/63 mm. IP20.
Enkel installation
För att installera enheten borrar du ett 60 mm hål i bordsytan med en hålsåg (E-nr: 1626350), skruva loss den gröna ringen och trä bordsenheten genom hålet i bordet. Fäst sedan bordsenheten genom att skruva åt den gröna ringen på undersidan så att produkten sitter fast. Dubbelgängan gör att montaget går snabbt och smidigt. Nu är installationen färdig.
Läs mer om hålsågen
Installation av Unica System + systemskiss
Smart tillbehör
Ett smart tillbehör till bordsenheterna XS är det genomskinliga locket (E-nr: 1159207). Med locket skyddar man bordsenheten från damm och stänk. Skyddsklass IP42, vilket innebär att den tål våttorkning och lättare spill. Det frostade locket gör att man, trots att det är stängt, ändå ser funktionen. Kan ej användas till den trådlösa laddaren. Ø 84/7mm.
Läs mer om locket
Bordsenhet med lock
Tips vid installation
Tejpa översidan på skrivbordet eller bänkskivan innan du markerar hålcentrum så minskar risken för repor. Vi har en hålsåg med Ø 60 mm som är anpassad för håltagning i bordsskivor (E-nr: 1626350). Den kan användas vid montering av samtliga bordsenheter i XS-serien.
Läs mer om hålsågen
Håltagning
Bordsenhet S kraft + USB A och C
Med nya prisbelönta bordsenheten S blir det enkelt och snyggt att få tillgång till laddning just där behovet finns. Bordsenheten har USB-laddare typ A och C samt 3.1 Amp laddström. Klarar bordsskivor upp till 45 mm tjocklek och har 2 meter tygklädd kabel med jordad stickpropp i änden. Kabeln trycks in i ett spår på undersidan av bordsenheten, och på så sätt låser man den. Finns i två snygga färger; vit med grått tyg, och antracit med grått tyg.
Läs mer i katalogen Thorsman installationssystem
Golvuttag för flera användningsområden
Våra nya, praktiska IP44 golvuttag passar lika bra i bilhallen som i köket. Uttaget är utvecklat som ett golvuttag, men eftersom det passar i en vanlig apparatdosa kan det användas i stort sett överallt. Passar både på kontoret, i bostäder och kan monteras på golvet, väggen eller i bänkskivan. Smart gångjärnsfunktion som lyfter om man överböjer det. Finns i rund eller rektangulär design.
Läs mer i katalogen Thorsman installationssystem
Mer information
Ladda ned Unica System+ katalogen med all information om sortimentet och dess produkter från beskrivning om hur de fungerar och installeras till beställningsinformation. Du kan även läsa om det i vår produktkatalog på webben.

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.