Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Man inspecting metal coils, mineral processing
    Få ut mer av anläggningen

    Lösningar för metallindustrin

A man working near flames in a metal facility, mineral processing

Utmaningar

- Förbättra säkerheten för personalen - Möjliggör hållbar utveckling - Maximera produktion, intäkter och marginaler - Optimera driftskostnader (OPEX) och kapitalinvesteringar (CAPEX) - Attrahera och utveckla nya talanger.
Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system

Lösningar för metallindustrin

Vi hjälper metallindustrin att växa hållbart

Varför arbeta med Schneider Electric?

  • Handshake icon

    Vi värdesätter våra samarbetspartner

    Skaffa en SLO-licens (Social License to Operate) med hjälp av våra lösningar och tjänster för energi och hållbarhet.

  • Standardalternativtext

    En heltäckande lösning för metallindustrin

    Förbättra driftseffektiviteten och maximera värdeskapandet med våra lösningar för produktions- och driftsoptimering.

Fakta

  • Default Alternative Text Stålproduktionen är väldigt energikrävande. Energin står för upp till 40% av den totala produktionskostnaden.
  • Blue leaf icon I snitt så går 15% av amerikanska stålinvesteringar till miljörelaterade projekt.
  • Blue Earth America icon Världens råstålsproduktion uppgick 2013 till 1,6 miljarder ton.
  • Blue automotive icon 2013 producerades mer än 87 miljoner fordon, vilket krävde hela 79 miljoner ton stål.
  • Blue smart city icon 2013 låg den högsta stålkonsumtionen per kapita, 1057kg, i Sydkorea. Den var tre gånger så stor som den i USA.