Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Product shot of a man standing in front of the IT server room.
    Förkonfigurerade modulära datacenterlösningar.

    Förkonfigurerade modulära lösningar

    Förkonfigurerade modulära datacenterlösningar.

A Schneider Electric employee showing sustainability reporting to a man in the server room with data centers, data center management.

Utmaningar

Det kan vara svårt att bestämma hur och när kraft, kylning och fysisk IT-infrastruktur ska utökas. Det behövs snabb planering, utformning och driftsättning, samt fokus på ökad effektivitet och att hålla nere den totala ägandekostnaden.
  • Lösningar

    Schneider Electrics förkonfigurerade modulära lösningar är snabba och enkla att konfigurera och driftsätta, bidrar till att hålla den totala ägandekostnaden nere och säkerställer att målen för kritisk tillgänglighet uppfylls.
  • Mervärden

    • Kompletta lösningar: lösningar för fysisk infrastruktur för datacenter med hög tillgänglighet, smidighet och låg total ägandekostnad tack vare integrering och standardisering.
    • Höga prestanda: 30 % lägre energiförbrukning jämfört med traditionella konstruktioner på ett 15 % mindre utrymme.
    • Snabbt och enkelt att konstruera och driftsätta: upp till 60 % snabbare med automatiserade planerings- och konstruktionsverktyg, förberedd övervakning, lösningar som skapats som integrerade system och en global leverantörskedja.
    • Skalbart och anpassningsbart: du kan uppnå 10 till 20 % besparing på de initiala kapitalinvesteringarna med storleksoptimering.
  • Varför Schneider Electric?

    • Lägre driftskostnader: du kan minska den totala kostnaden under datacentrets livscykel med upp till 30 % under 10 år.
    • Anpassade lösningar och tjänster: anpassa efter behoven i nybyggnation, befintliga datacenter och privata moln.
    • Klarar upp till 99,995 % tillförlitlighet: Redundant kraft och kylning som är enkel att konfigurera och driftsätta, med sofistikerade övervakningsprogram som garanterar önskad tillgänglighet.
Default Alternative Text

Tillämpningar

Fördelar

  • Default Alternative Text
     
    • Robusta och flexibla racklösningar för snabb och enkel installation av servrar, nätverksenheter och konvergerad infrastruktur
    • Effektiv klimatstyrning
  • Lomographs data center, data center solutions, preconfigured systems, integrated data center architecture.
     
    • Olika kapaciteter och densiteter finns tillgängliga
    • Lokal övervakning och fjärrövervakning
  • Default Alternative Text
     
    • Fysisk säkerhet
    • Tidig branddetektion och automatisk brandsläckning