Lösningar för datacenter med effekt på över 1 MW.

    Traditionella datacenter

    Lösningar för datacenter med effekt på över 1 MW.

Business man calling on a smartphone and looking at a laptop computer in a network data center

Utmaningar

Du behöver förenkla och snabba på processen med planering, konstruktion och uppbyggnad av datacentret. Samtidigt måste du kunna övervaka och styra hela den fysiska infrastrukturen genom att automatisera och integrera övervakningen, och därigenom förbättra verksamhetens resultat.
  • Lösningar

    Vi strävar efter att förenkla datacentrets hela livscykel, från koncept till drifttagning. Vi tillverkar inte bara mest infrastruktur för datacenter – vi är även den ledande leverantören av fullständiga datacenterlösningar: från rack till rad, rum och byggnad: 

    • Tjänster för datacentrets livscykel
    • StruxureWare for Data Centers (DCIM)
    • Prefabricerade datacenterlösningar
    • Komplett utbud av referenskonstruktioner
    • Störst utbud av komponenter för datacenter
  • Mervärden

    Besparing i driftskostnader: Minskad total kostnad för datacentrets hela livscykel med upp till 13 %, och en minskning av kostnaden för den fysiska infrastrukturen med 30 % under 10 år.
     
    Kortare tid från design till driftsättning: Med referenskonstruktioner och automatiserade planerings- och konstruktionsverktyg säkerställs att lösningarna skapas som integrerade system. Vår globala leverantörskedja och tillverkning ger kortare installationstid och nyckelfärdig övervakning, jämfört med tillverkning ute på fältet.
     
    Upp till 99,995 % tillförlitlighet: Lättkonfigurerad redundans för kraft- och kyllösningar, med sofistikerat övervakningsprogram som ger önskad tillförlitlighet. 
     
    Besparingar i kapitalinvesteringar: Minskade kapitalinvesteringar med 10-20 % genom storleksoptimering.
  • Varför Schneider Electric?

    • En enda leverantör av lösningar med expertis på alla nivåer inom planering, uppbyggnad och drift av fysisk infrastruktur i stora datacenter.
    • Komplett serie av tjänster som uppfyller tekniska och verksamhetsmässiga behov och minskar kostnader.
    • Utbildade specialister med expertis inom varje fas och system i datacentermiljön.
    • En holistisk lösning som inbegriper allt från byggnad, rum och rack till rad.
    • Det omfattande övervakningsprogrammet StruxureWare for Data Centers förenklar processen med att hantera datacenter och erhålla hög tillgänglighet och effektivitet, avsevärt.
A man taking handwritten notes with his laptop near him.

Tillämpningar

Vår strävan är att förenkla datacentrets hela livscykel, från koncept till drifttagning, för att förbättra kostnader, hastighet, prestanda, tillgänglighet, skalbarhet och effektivitet. Vi är den ledande leverantören av fullservicelösningar för datacenter, från rack till rad, rum och byggnad.

Fördelar

  • Angled view of a data and server room.
     
    • Tillgänglighet som uppfyller verksamhetskraven: N, N+1, 2N eller 2 N+1
    • Komplett utbud av lösningar för övervakning av datacentrets infrastruktur
  • Default Alternative Text
     
    • Anpassningsbara prefabricerade kraft-, kyl- och IT-moduler
    • Lösningar med förutsägbara prestanda, snabbare installation, skalbarhet och flexibilitet
  • Business man viewing a graph on his tablet, big data analytics, sustainability reporting.
     
    • Ett enda företag som sköter planering, design, bygge, fjärrövervakning, underhåll och uppgradering av stora datacenter
    • Tjänster för datacentrets hela livscykel