Smarta städer

    Framtiden tillhör smarta, uppkopplade städer. Våra energi- och infrastrukturhanteringslösningar hjälper stadskärnor att bli smartare och grönare, redan idag.

    Titta på video Läs white paper
Aerial view at sunset of the city traffic in Megacity Highway of Shanghai China, a smart city transportation.

Utmaningar

Städer står inför stora utmaningar: snabb befolkningstillväxt, höga förväntningar från invånarna och ofta snäva budgetar. För att få invånare att trivas och attrahera nya arbetsmöjligheter och investeringar behöver städerna bli smartare med teknik och lösningar som gör staden mer effektiv, hållbar, trygg och trivsam.

Fakta

  • Blue search icon Navigant Research identifierade Schneider Electric som en ledande Smart City-distributör.
  • Blue handshake icon Schneider Electric lanserar Barcelona Center of Excellence som fokuserar på smarta lösningar för städer.
  • Default Alternative Text Städer utgör 2% av jordens totala yta, men står för 75% av energianvändningen.
  • Default Alternative Text Idag står städer för 50% av jordens befolkning vilket förväntas öka till 70% år 2050.
  • Blue partner icon Följ oss @jgsmartcities för att hålla dig uppdaterad om Smart City-marknaden.

Varför arbeta med Schneider Electric?

  • Smart city icon

    Smarta städer genom samarbete

    Vi bidrar till att städer blir mer effektiva, hållbara, trygga och trivsamma. Minska energianvändningen med upp till 30 % med våra energieffektiva lösningar och tjänster. Gör städerna mer trivsamma för invånarna med mindre trafikstockningar och utsläpp. Öka hållbarheten och minska behovet av energi och vatten genom att synliggöra och dela viktig data mellan stadens olika verksamheter.

  • Handshake icon

    Vår femstegsmodell

    Vi förändrar hur städer utformas, byggs upp, sköts och förnyas genom; lösningar för stadens utmaningar, integrering som ger ökad effektivitet, samarbete som gör det möjligt och innovation som förändrar vår värld.

  • Smart Cities: Strategic Focus on Real-time Infrastructure Control Systems

    This paper examines the importance of a strategic approach to real-time platforms and flexible operational teams. This helps reduce costs, optimize investments, mitigate emerging staffing crises, and enables a more resilient, efficient smart city.

    Read Story
    software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings
  • Today’s Energy Stakes: Schneider Electric’s Response

    Schneider Electric is addressing today’s megatrends: urbanization, industrialization, and digitization, through innovative technology that brings energy efficiency, sustainability, and automation.

  • White papers och referensmaterial The Smart City Cornerstone: Urban Efficiency

    Smarta städer börjar med smarta system. Städer som lyckas med förändringen att bli "smarta" är de som förbättra sina kritiska system genom att kombinera två tillvägagångssätt, dels systemcentrerat och dels datacentrerat.

    Läs mer
    Default Alternative Text
  • Infrastruktur i den smarta staden

    Smart rörlighet är en av hörnstenarna för att förverkliga den smarta staden – en mer hållbar och smart transportinfrastruktur med funktioner baserade på den digitala tekniken.

    Läs mer
    Moving traffic in the city
  • Kundreferenser smarta städer

    Läs mer om något av de drygt 250 projekten över hela världen!

    Läs mer
    Business people looking at energy efficiency plans, field service