Möt dagens och morgondagens behov och utmaningar med nästa generations fastighetssystem
Fastighetschefer behöver innovativa lösningar och fastighetssystem för att pressa ner energikostnaderna, öka effektiviteten, uppfylla företagets hållbarhetsmål samt öka fastighetsvärdet. Samtidigt ska en produktiv och bekväm miljö för de som vistas i fastigheten upprätthålls.
Hela fastighetens fastighetssystem
Med nästa generations fastighetssystem, EcoStruxure Building Operation 2.0, kan alla undersystem samlas under samma öppna IoT-plattform och skapa verkligt smarta och effektiva fastigheter.
Läs mer om fastighetssystemet EcoStruxure Building Operation 2.0
Bättre energiövervakning
Fördelarna med energiövervakning - hur påverkar det fastighetens prestanda och energikostnader.
Läs mer
Utmaningar
Ständigt ökande energikostnader som är svåra att förutse är en utmaning för byggnader av praktiskt taget varje typ och storlek över hela världen. Fastighetschefer behöver innovativa lösningar för att pressa ner energikostnaderna, öka effektiviteten, uppfylla företagets hållbarhetsmål samt öka fastighetsvärdet samtidigt som en produktiv och bekväm miljö för de boende upprätthålls. 75% av en byggnads livstidskostnader kommer att gå till underhåll och driftutgifter och endast 20% av alla fastighetsägare använder 80% av fastighetssystemets totala kapacitet. Påbörja din resa mot en smartare fastighet idag!
Visste du att...
...75% av en byggnads livstidskostnader kommer att gå till underhåll och driftutgifter och endast 20% av alla fastighetsägare använder 80% av fastighetssystemets totala kapacitet. Nästa generations fastighetssystem hjälper dig lösa dina utmaningar och uppfylla dina behov.
Fördelar
-
- Hantera systemprestanda i hela företaget med ett enda gränssnitt
-
- Valfrihet: inbäddade och öppna protokoll ger enkel integrering med befintliga- och tredjepartssystem
-
- Bekväm åtkomst av fastighetens information information via mobila enheter, var som helst och när som helst
-
- Bevaka, mät och optimera byggnadens prestanda under hela dess livscykel
-
- Skräddarsydda användargränssnitt till olika användare
-
- Funktionella funktioner: grafik, trender, rapporter, scheman och larmfunktioner
Lösningar inom fastighetsautomation
Schneider Electric erbjuder en mängd flexibla och skalbara lösningar för fastigheter av alla storlekar.