Förvara och säkra IT-utrustning i allt från nätverksskåp till serverrum till stora datacenter.

    Rack och skåp

  • NetShelter SV

    Ett smart val för datacenterrack.

  • Video om InfraStruxure for Small IT

    I den här filmen förklaras de viktigaste principerna för InfraStruxure for Small IT och hur dessa principer kan hjälpa kunder att lösa sina mest akuta IT-relaterade problem.

  • myNetShelter-processen för konfiguration av skåp- och rack-PDU

    myNetShelter-processen för konfiguration av skåp- och rack-PDU kan anpassas efter ditt unika projekt och slutanvändarnas krav.

  • Information om Netshelter CX

    Lösningen för att installera IT-utrustning utanför serverrummet.

    Default Alternative Text

    Utmaningar

    För dagens högdensitetsservrar och nätverksapplikationer behövs en rackinfrastruktur som kan inrymma en blandning av olika utrustningar, effektivt hantera luftflödet och ge stöd till kabeldragning med hög kapacitet med en ändamålsenlig, flexibel design.

    Fördelar

    • Default Alternative Text

      Rackskåpsystem för serverapplikationer: Högeffektivt med hög densitet

      Serverskåpsystemen från APC by Schneider Electric har förkonstruerats för att tillhandahålla ett ordentligt luftflöde som förhindrar att varm luft återcirkuleras och främjar en effektiv kabeldragning som möjliggör snabb och enkel installation av nya alternativ när servrarna byts.

    • Default Alternative Text

      Rackskåplösningar för nätverksapplikationer: Kabeldragning med hög kapacitet

      Med dagens rackskåp som inrymmer en blandning av servrar, förvaring och nätverksutrustning är överlägsen kabeldragning en absolut nödvändighet. Rackskåp för nätverk från APC by Schneider Electrics ger precis den typ av kabeldragning med hög kapacitet som behövs för att hålla kabeldensiteten under kontroll.

    Fakta

    • Default Alternative Text Schneider Electrics produkter inom kylning, kraftdistribution och kabelunderhåll fungerar felfritt med IT-kapslingar för att erbjuda ett komplett supportsystem för infrastruktur.
    • Default Alternative Text Taket kan tas bort med enkla splintgångjärn och kan enkelt vändas tillbaka för att förflytta de större kabelöppningarna för kraftdistributionspluggar och kontakter.
    • Default Alternative Text Höljena är optimerade för användning med högkapacitetssystem som fäster i skenor i ställningsutrustningar.
    • Default Alternative Text Vår "Som handen i handsken"-pengarna tillbaka-garanti lovar dig att din EIA-310-E-kompatibla rackställningsutrustning passar fysiskt i en NetShelter.
    • Default Alternative Text Att tillhandahålla kompletta kapslingar med enkelnumrering eliminerar förvirring och tid som spenderas med att sammanställa dussintals SKUs.
    • Default Alternative Text Shockförpackningar möjliggör transport av skåp med utrustning som redan är monterad inuti.