Automationslösningar för hybridprocesser

    EcoStruxure™ Hybrid DCS (tidigare PlantStruxure PES), nästa generations styrsystem, för en digitaliserad och energimedveten anläggning

  • Vattenavsaltningsanläggning

    Se hur EcoStruxure Hybrid DCS hjälper dig att hantera avsaltningsprocesserna på ett sätt som är enklare, smartare och mer energieffektivt.

  • Mejerianläggning

    Se hur EcoStruxure Hybrid DCS hjälper dig att hantera mejeriprocesserna på ett sätt som är enklare, smartare och mer energieffektivt.

  • Cementanläggning

    Se hur EcoStruxure Hybrid DCS hjälper dig att hantera cementbearbetningen på ett sätt som är enklare, smartare och mer energieffektivt.

  • Ett innovativt styrsystem

    Se vad EcoStruxure Hybrid DCS kan göra för att din ska bli mer energi- och verksamhetseffektiv.

    Default Alternative Text

    Utmaningar

    Tidigare fanns främst en fråga på agendan: hur producera och sälja mer? Men tiderna förändras, och så även frågan. Idag behöver du veta hur man levererar mer samtidigt som man använder mindre energi, mindre råvaror och minskar kapital- och driftskostnader.

    Varför arbeta med Schneider Electric?

    • Default Alternative Text

      Kan du inte välja mellan PLC/SCADA och DCS? Det behöver du inte.

      Vår DCS för hybridindustrier t.ex. livsmedel, dryck, vatten, cement, metall, gruvdrift, kombinerar energi- och processdata i en plattform och ger konsekvent styrning och verksamhetsgränssnitt i realtid.

    • Default Alternative Text

      Det innovativa styrsystemet är utformat för modern produktion

      Digitalisera anläggningen och leverera viktiga systemdata direkt till ingenjörerna – Förkorta tiden till marknaden med ökad standardisering som minskar den tekniska arbetstiden med upp till 25 % – Gör verksamheten smart med korshänvisningar i hela systemet som bidrar till att förbättra produktionsrelaterade beslut

    Fakta

    • Default Alternative Text EcoStruxure Hybrid DCS levererar en mjukvaruomgivning i singelformatmiljö för anläggningens utformning, drift och underhåll, vilket gör ditt automationssystem enklare att använda.
    • Default Alternative Text EcoStruxure Hybrid DCS stödjs i varje skede av din anläggnings livscykel genom en serie omfattande tjänster som levereras av våra servicecenter runt om i världen.
    • Default Alternative Text EcoStruxure Hybrid DCS automatiserar Active Energy Management i processen genom att kombinera energi- och processdata i ett system.
    • Default Alternative Text Stark integration mellan EcoStruxure Hybrid DCS kärnkomponenter tillåter utvecklare att konfigurera snabbt, medan samtidig teknisk kapacitet tillåter att utvecklingsbelastningen delas bland dina team.
    • Default Alternative Text EcoStruxure Hybrid DCS minskar den tid, kostnad och risk som finns med att utveckla projektet, med fördefinierade och utdragbara objektbibliotek för specifika applikationer och marknader.
    • Default Alternative Text Med EcoStruxure Hybrid DCS får rätt person rätt information i rätt tid, så att de kan diagnostisera och lösa problem snabbare.