Certifierade brandlarmsprodukter

Default Alternative Text

Utmaningar

Du behöver certifierade brandlarmsprodukter som är godkända enligt europeisk standard. 

Klicka på tabben fördjupning för att ladda ner certifikaten.

  • Lösningar

    Produkternas godkännande bygger på följande system:
     
    • Produkterna intygas följa kraven enligt SBF 110:7 punkt 6.1
    • Certifikaten utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan
    • De ackrediterade certifieringsorganen är, i sin tur, godkända av ett europeiskt ackrediteringsorgan
    • Det europeiska ackrediteringsorganet är medlem i EA (European co-operation for accredidation)
  • Mervärden

    Centralutrustningens överensstämmelse visas med ett intyg från SBSC (Svensk brand och säkerhetscertifiering). Övriga komponenter intygas med CPD eller CPR-intyg.

  • Varför Schneider Electric?

    Vårt brandlarm kan med fördel integreras med andra system som inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning. Det kan dessutom integreras med våra intelligenta fastighetssystem, och därmed ta brandskyddet en nivå till.