Rack, eldistribution, luftkonditionering, hanteringsmjukvara och säkerhet integrerat i ett vattentätt skåp.

    IT-moduler

A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.

Utmaningar

Du behöver en datorhallslösning med tillförlitliga prestanda som går snabbt och enkelt att driftsätta och lätt kan installeras på plats, även i tuffa miljöer.

  • Lösningar

    IT-moduler finns som kompletta allt-i-ett-datacenter med UPS och DX-kylning. För medelstora och stora datacenter används IT-modulerna tillsammans med kraft- och kylsystem för att skapa en skalbar, flexibel konstruktion anpassad för den specifika tillämpningen. Du kan välja någon av våra grundkonstruktioner eller låta oss anpassa en lösning efter dina behov.
  • Mervärden

    • Prefabricerade, fabriksprovade och färdigkopplade, med integrerad maskin- och programvara.
    • Levereras på plats, färdiga att snabbt och enkelt driftsättas. Arbetet pågår på plats samtidigt som modulerna tillverkas.
    • Du kan enkelt lägga till ytterligare block för högre kapacitet och redundans vid behov.
  • Varför Schneider Electric?

    • Beprövad erfarenhet av att prefabricera datacenter.
    • Robust serie anpassningsbara, prefabricerade byggblock.
    • Globala funktioner inklusive distributionskedja, konstruktion, tillämpningar och tekniskt stöd.
    • Vår prisbelönta svit med DCIM-program, StruxureWare for Data Centers.
    • Omfattande bibliotek med referenskonstruktioner för prefabricerade datacenter.
Default Alternative Text

Prefabricerad IT-modul

Se fler lösningar

Prefabricerade datacentermoduler minskar installationstiden och komplexiteten avsevärt och säkerställer datacentrets tillförlitlighet. Med IT-moduler kan man kombinera den typiska datorhallens funktioner och utrymme med fördelarna hos ett prefabricerat system och fabriksmontering, vilket ger en effektiv lösning från design till drift. Kraftförsörjning, kylning, rack, säkerhet, brandsläckning och branschledande DCIM-system (StruxureWare Expert) integreras i ett specialbyggt hölje. Modulerna kan installeras inuti en byggnad, men motstår också extremt väder i utomhusmiljö.

Fördelar

  • Default Alternative Text
     
    • Förutsägbara prestanda – densitet, tillgänglighet och effektivitet enligt plan
    • Snabbare driftsättning – leverans inom 16 veckor eller snabbare, från inköpsorder till leverans
    • Flexibel, skalbar och anpassningsbar för att uppfylla verksamhetsbehoven
    • DCIM-programvara är förinstallerad, vilket markant minskar installationstiden på plats