Kan driftsättas i alla befintliga datacenter, i lagerlokaler eller utomhus – minskar komplexiteten och tidsåtgången.

    Modulära rum

Angled view of a data and server room.

Utmaningar

Konstruktion och utbyggnad av datacenter är invecklade och kostsamma processer, som kräver stora kapitalinvesteringar i förskott. Traditionellt konstruerade datacenter klarar å andra sidan inte säkerhetskraven för viktiga IT-miljöer.
  • Lösningar

    Högkvalitativa och säkra modulära datacenterrum kan installeras i praktiskt taget alla befintliga datacenter, lagerlokaler eller utomhus. Lösningar med modulära datacenterrum minskar komplexiteten, kapital- och driftskostnaderna, samt tiden till marknaden.
  • Mervärden

    Modularitet: Kapitaleffektiva och enkelt skalbara enligt modellen bygg efter hand som du växer.
     
    Säkerhet: Utformade för att ge en känd skyddsnivå mot externa hot som brand, vatten, fukt, damm, rök och elektromagnetisk strålning.
     
    Energieffektivitet: Indelning i modulära datacenterrum maximerar kyleffektiviteten och ger därmed OPEX-besparingar.
  • Varför Schneider Electric?

    • Godkänd för temperatur och fukt.
    • Godkänt vatten- och dammskydd.
    • Effektiv termisk isolering, ljuddämpning och vattentäthet.
    • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (hög och låg frekvens).
    • Erbjuder inbrottsskydd och mekanisk motståndskraft.
    • Brandskyddade väggar, tak och dörr (120 minuter).
Default Alternative Text

Tillämpningar

Fördelar

  • Default Alternative Text
     
    • Framtida expansion utan avbrott
    • Projektbaserad uppbyggnad eller monteringssats
  • A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.
     
    • Kan flyttas efter installation
    • Inomhus- eller utomhusplacering
    • Yta med finish för renrum