Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe STBNIC2212 EtherNet/IP Network Interface, Applications Guide

STBNIC2212 EtherNet/IP Network Interface, Applications Guide

This book describes the Advantys STB EtherNet/IP network interface module (NIM), STB NIC 2212, an ODVA-compliant adapter that allows an Advantys STB island to communicate with an EtherNet/IP fieldbus network. The NIM represents the Advantys STB island as a single node on an EtherNet/IP industrial network. This guide includes the following information about the STB NIC 2212: - role in an EtherNet/IP network - role as the network adapter for the Advantys STB island - external and internal interfaces - Flash memory and removable memory - integrated power supply - auto-configuration - saving configuration data - island bus scanner functionality - data exchange - diagnostic messages - specifications

Datum: 01 okt. 2019 | Tip: Uporabniški priročnik
jeziki: Angleško | verzija: 04
Referenca dokumenta: 31008204K01000

Datoteke

Ime datoteke
31008204_K01_000_04.pdf

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window