CCC Self-declaration_EasyTeSys_LC1E06-18&LC1N06-18 3P

Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

The LED floodlight is powered by LED technology and offers better energy efficiency, superior lighting performance, and a longer lifetime. It is suitable to install in all weather conditions and is well suited for commercial and residential lighting applications. The floodlight is spray-protected and does not require any maintenance, such as, for example, replacement of the LED light sources. It has a non-dimmable light source.

Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2022 | Τύπος: Έντυπο οδηγιών
Γλώσσες: Αγγλικά | Έκδοση: V2
Κωδικός Εντύπου: PKR1737100-00-LED-Floodlight
Λήψη

Αρχεία

Όνομα αρχείου
PKR1737100_00_LED_Floodlight.pdf

Σχετικά προϊόντα

The LED floodlight is powered by LED technology and offers better energy efficiency, superior lighting performance, and a longer lifetime. It is suita...

Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2022
Τύπος: Έντυπο οδηγιών
Γλώσσες: Αγγλικά
Έκδοση: V2

Αρχεία

Όνομα αρχείου
PKR1737100_00_LED_Floodlight.pdf
Λήψη

Σχετικά προϊόντα