Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe PreventaSupport - Library Guide - for Preventa XPS Safety Modules

PreventaSupport - Library Guide - for Preventa XPS Safety Modules

This document describes the function blocks FB_PreventaDiag and FB_PreventaMain contained in the PreventaSupport library. FB_PreventaDiag can be used to evaluate the diagnostic output of Preventa XPS safety modules, thus monitoring the device functionality by "translating" the bit sequence into diagnostic code. FB_PreventaMain uses this diagnostic code as input and executes calculations concerning maintenance tasks based on the code.

Datum: 01 mar. 2019 | Tip: Uporabniški priročnik
jeziki: Angleško | verzija: 00
Referenca dokumenta: EIO0000003835

Datoteke

Ime datoteke
EIO0000003835.00.pdf

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window