Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe MTN6725-0001 KNX DALI-Gateway IP1, Firmware V 1.3.9

MTN6725-0001 KNX DALI-Gateway IP1, Firmware V 1.3.9

Datum: 01 jan. 2019 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško, Nemško | verzija: V1.3.9
Operacijski sistemi: Firmware
Referenca dokumenta: MTN6725-0001_FW_1_3_9

Datoteke

Ime datoteke
MTN6725-0001_DALI_IP1_Upgrade_package_V1_3_9_d01.zip

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window