Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe PM8000_MID_ V002.001.000 (v 2.1.0) Firmware and Associated Files (Meter Template, Modbus Map document, SNMP MIB, Web pages)

PM8000_MID_ V002.001.000 (v 2.1.0) Firmware and Associated Files (Meter Template, Modbus Map document, SNMP MIB, Web pages)

Firmware version 2.1.0 for the PowerLogic™ PM8000 MID series meter adds enhanced firmware upgrade support, PTP, Secure HTTPS webserver, ION Module updates, updated support for the latest versions of EN50160, IEEE 519 and IEC 61000-4-30 power quality standards, pre- and post-event data capture for data and waveform recorders, and 0-20 mA support for the Analog I/O option module. To upgrade your meter to firmware version 2.1.0, you must use ION Setup version 3.1 or later. Please refer to the “Upgrading devices to firmware v2.1.0” technical note at https://www.se.com/ww/en/download/document/7EN72-0203/ for instructions on upgrading your meter firmware to version 2.1.0. SHA256 File signatures: c683f844c0225102d71b527c257ed5fee62603502bf150499ea65b9d139a1c95 *PM8000_MID_V002.001.000.zip

Datum: 30 apr. 2019 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško | verzija: v2.1.0
Referenca dokumenta: PM8000_MID_meter_FW_v2.1.0

Datoteke

Ime datoteke
7EN72-0203-00_Upgrading_devices_to_FW_v2.1.0.pdf
PM8000_MID_V002.001.000.zip

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window