Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe Quantum 140CPU67260 Operating System

Quantum 140CPU67260 Operating System Ta dokument je posodobljen, vendar se lahko nanaša na zastarele izdelke.

Please refer to Quantum_67xx0_firmware_history & Quantum_CPU_Upgrade_Procedure. Compatility rules between CPU OS version and Copro firmware version : firmwares versions 3.6x must be used with the last version of Copro version , which is also available close to this one.

Datum: 26 nov. 2019 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško | verzija: V3.60
Referenca dokumenta: Quantum_140CPU67260_SV3.60

Datoteke

Ime datoteke
140CPU67260_SV360.bin

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window