Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe UnityPro_HF0435420R

UnityPro_HF0435420R

This Hotfix solves this issue: The following dialog box appears when simulator is started: "Error allocating PAT memory space" (it occurs using Windows 10 version 1709 and later versions) and the simulator does not start. This Hot fix can be installed on Unity Pro V11.1 XL, L and S packages.

Datum: 17 jan. 2018 | Tip: Programska oprema
jeziki: Angleško | verzija: V11.1
Operacijski sistemi: Windows 10
Referenca dokumenta: UnityPro_V111_HF0435420R

Datoteke

Ime datoteke
UnityPro_V111_HF0435420R.zip
UnityPro_V111_HF0435420R_Simulator_Windows10_v17_Readme.mht

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window