Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe HF0486263R export XVM and OFS update

HF0486263R export XVM and OFS update

This Hotfix solves the two following issues. Issue1 The .XVM file exported from the global scope (at the project level) is different from the .XVM exported during the application download to PLC. Issue2 In OFS, the Program Unit variable's access rights are not updated with Data Dictionary in the following cases: • Renaming the Program Unit. • Assign or remove an effective parameter on an Input of Program Unit. • Change the value of “R/W Program external used” attribute of Program Unit variables. And if Build change is done. This Hotfix can be installed on Unity Pro S, L, XL, and XLS(*) (*)This Hot Fix must not be installed on Unity Pro V13.0 XLS to generate Safety projects, as TüV certification status is not valid for this Hot Fix.

Datum: 06 nov. 2018 | Tip: Programska oprema
jeziki: Angleško | verzija: V13.1
Operacijski sistemi: Windows 10
Referenca dokumenta: V131_HF0486263R_XVM_OFS_update

Datoteke

Ime datoteke
UnityPro_V131_HF0486263R_ReadMe .mht
V13.1_HF0486263R export XVM and OFS update.zip

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window