Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Kontaktorji in zaščitni releji

Nadzor in krmiljenje motorjev

Tesys T

Tesys T

Sistem za upravljanje motorja. TeSys T je pametni sistem upravljanja motorjev. Ko je povezan z kratkostično zaščito in kontaktorjem, omogoča popolno spremljanje, nadzor in zaščito motorja.
Ogled izdelkov
TeSys U

TeSys U

Zagon s krmilnikom do 15 kW. TeSys U je najbolj kompaktni zaganjalnik motorja. Zajema glavne aplikacije motorja od 0 do 15 kW (0 do 32 A), kar zagotavlja izklopno zmogljivost 50 kA s popolno koordinacijo (v skladu z IEC 60947-6-2).
Ogled izdelkov

Motor Protection Circuit-Breakers

TeSys GV2

TeSys GV2

Odklopniki od 0,37 do 15 kW. Magnetna in termomagnetna motorska zaščitna stikala do 15 kW
Ogled izdelkov
TeSys GV3

TeSys GV3

Odklopniki do 30 kW. Magnetna in termomagnetna motorska zaščitna stikala do 30 kW
Ogled izdelkov
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Motorni odklopniki do 115 A in 55 kW. Kompaktna, robustna in inovativna linija motornih odklopnikov.
Ogled izdelkov

Kontaktorji

TeSys krmilni releji

TeSys krmilni releji

TeSys D, K and SK releji za krmilna vezja. TeSys D, K and SK krmilni releji so skupine izdelkov, ki vključujejo releje, mini krmilne releje, pomožne kontakte bloke, dušilne modul tuljave in dodatke
Ogled izdelkov
TeSys D

TeSys D

Kontaktorji od 0,6 do 75 kW. Reverzirni in nereverzirni kontaktorji za do 75 kW/400 V in 250 A/AC1
Ogled izdelkov
Zaženi konfigurator izdelkov
TeSys F

TeSys F

Kontaktorji od 55 kW do 450 kW. Kontaktorji do 450 kW/400 V in 1.600 A/AC1
Ogled izdelkov
TeSys K

TeSys K

Kontaktorji od 0,6 do 5,5 kW. Reverzirni in nereverzirni kontaktorji za do 5,5 kW in 400/415 V
Ogled izdelkov
TeSys B

TeSys B

Kontaktorji na zbiralkah do 900 kW. Kontaktorji na zbiralkah do 2.750 A
Ogled izdelkov

Termični zaščitni releji

TeSys LRD

TeSys LRD

Termoreleji od 0,06 do 75 kW. Termični preobremenitveni rele z ročno ali samodejno ponastavitvijo za 0,1 do 150 A in 0,06 do 75 kW
Ogled izdelkov
TeSys LR9

TeSys LR9

Elektronski termoreleji od 18,5 do 315 kW. Elektronski termični preobremenitveni releji z vgrajeno opozorilno funkcijo za 18,5 do 315 kW
Ogled izdelkov
TeSys LR2K

TeSys LR2K

Termoreleji od 0,06 do 5,5 kW. Termični preobremenitveni rele z ročno ali samodejno ponastavitvijo za 0,11 do 16 A in 0,06 do 5,5 kW
Ogled izdelkov

Elektronski pretokovni releji

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektronski nadtokovni releji od 0,3 do 38 A. Elektronski nadtokovni releji za 0,3–38 A
Ogled izdelkov
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektronski nadtokovni releji od 0,5 do 6 A. Elektronski nadtokovni releji za 0,5 > 60 A
Ogled izdelkov
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistorski zaščitni releji. Termistorska zaščitna enota PTC z ročno ali samodejno ponastavitvijo
Ogled izdelkov

Modularni kontaktorji

TeSys GC, GY, GF

TeSys GC, GY, GF

Modularni kontaktorji od 16 do 100 A. TeSys GC, GY, GF je serija modularnih kontaktorjev in relejev od 16 do 100 A načrtovanih za številne aplikacije v različnih industrijah.
Ogled izdelkov

Easy series contactors and motor protections

EasyPact TVS motorni odklopniki

EasyPact TVS motorni odklopniki

Termično magnetni odklopnik za motorje do 15 kW. GZ1E odklopniki za motorje so 3-fazni termično magnetni odklopniki načrtovani za krmiljenje in zaščito motorjev do 15 kW.
Ogled izdelkov
EasyPact Contactor size 1

EasyPact TVS kontaktorji