Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Motorski zagoni, kontaktorji in zaščitne komponente

Nadzor in krmiljenje motorjev

Tesys T

Tesys T

Sistem za upravljanje motorja. TeSys T je pametni sistem upravljanja motorjev. Ko je povezan z kratkostično zaščito in kontaktorjem, omogoča popolno spremljanje, nadzor in zaščito motorja.
Ogled izdelkov
TeSys U

TeSys U

Zagon s krmilnikom do 15 kW. TeSys U je najbolj kompaktni zaganjalnik motorja. Zajema glavne aplikacije motorja od 0 do 15 kW (0 do 32 A), kar zagotavlja izklopno zmogljivost 50 kA s popolno koordinacijo (v skladu z IEC 60947-6-2).
Ogled izdelkov

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Odklopniki od 0,37 do 15 kW. Magnetna in termomagnetna motorska zaščitna stikala do 15 kW
Ogled izdelkov
TeSys GV3

TeSys GV3

Odklopniki do 30 kW. Magnetna in termomagnetna motorska zaščitna stikala do 30 kW
Ogled izdelkov
TeSys D

TeSys D

Kontaktorji od 0,6 do 75 kW. Reverzirni in nereverzirni kontaktorji za do 75 kW/400 V in 250 A/AC1
Ogled izdelkov
Zaženi konfigurator izdelkov
TeSys LRD

TeSys LRD

Termoreleji od 0,06 do 75 kW. Termični preobremenitveni rele z ročno ali samodejno ponastavitvijo za 0,1 do 150 A in 0,06 do 75 kW
Ogled izdelkov
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Motorni odklopniki do 115 A in 55 kW. Kompaktna, robustna in inovativna linija motornih odklopnikov.
Ogled izdelkov
TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Bremenski ločilniki. Zaprti zagoni DOL, varnostni bremenski ločilniki, termomagnetna motorska zaščitna stikala
Ogled izdelkov
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Nosilci varovalk. Nosilci varovalk od 0,5 do 125 A, do 690 V
Ogled izdelkov
TeSys LE Motorski zagoni v ohišju

TeSys LE Motorski zagoni v ohišju

Zaprti zagoni in oprema. Zaprti zagoni in oprema do 132 kW/400 V
Ogled izdelkov
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Kombinacije motorskih zaganjalnikov do 15 kW. Kombinacija samodejnih motorskih zaganjalnikov do 15 kW/400 V
Ogled izdelkov
TeSys Quickfit

TeSys Quickfit

Inštalacijski sistem za zaganjalnike motorjev. Inštalacijski sistem za kompaktne motorne zagone do 15 kW/400 W
Ogled izdelkov

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Kontaktorji od 0,6 do 5,5 kW. Reverzirni in nereverzirni kontaktorji za do 5,5 kW in 400/415 V
Ogled izdelkov
Tesys GB3

Tesys GB3

Inštalacijski odklopnik od 0,5 do 20 A. TeSys GB2 je skupina izdelkov kompaktnih inštalacijskih odklopnikov med 0,5 in 20 A.
Ogled izdelkov
TeSys LR2K

TeSys LR2K

Termoreleji od 0,06 do 5,5 kW. Termični preobremenitveni rele z ročno ali samodejno ponastavitvijo za 0,11 do 16 A in 0,06 do 5,5 kW
Ogled izdelkov
TeSys GC, GY, GF

TeSys GC, GY, GF

Modularni kontaktorji od 16 do 100 A. TeSys GC, GY, GF je serija modularnih kontaktorjev in relejev od 16 do 100 A načrtovanih za številne aplikacije v različnih industrijah.
Ogled izdelkov
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Zaprti zaganjalniki DOL za varnostne aplikacije do 9 kW. TeSys LG, LJ je skupina izdelkov zaprtih motornih zagonov DOL, ki so v skladu s standardom IEC 60204-1 za varnost strojev. Ti kompaktni varnostni krmilni izdelki, ki združujejo zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, lahko ponujajo tudi varovalčno ločilno stikalo in zaščito pred padcem napetosti. TeSys LG, LI zaprti zaganjalniki so enostavni za uporabo in namestitev ter omogočajo zagon in zaustavitev motorja na področjih z največjo potrebo po varnosti.
Ogled izdelkov